Publier vos produits
Corbeille
Corbeille
    Archivé

    Corbeille

    Étagère à sections carrées pour montage mural, en inox 304, convient aux douches et baignoires. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 150 x 50 x 95 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Étagère à sections carrées pour montage mural, en inox 304, convient aux douches et baignoires. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 150 x 50 x 95 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030022940
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers