Publier vos produits
Pomme de douche AQUAJET Comfort
Pomme de douche AQUAJET Comfort
    Archivé

    Pomme de douche AQUAJET Comfort

    Pommeau de douche AQUAJET-Comfort DN 15 avec diffuseur en plastique à ajustement angulaire infini 13° - 23°, système anti-calcaire et faible brumisation. Modèle pour montage apparent de 18 mm livré avec régulateurs de débit 6,0 l/min, 9,0 l/min et 12,0 l/min. Corps en laiton chromé poli. Convient également pour les bacs à douche de 800 x 800 mm.
    Spécification
    • Pommeau de douche AQUAJET-Comfort DN 15 avec diffuseur en plastique à ajustement angulaire infini 13° - 23°, système anti-calcaire et faible brumisation. Modèle pour montage apparent de 18 mm livré avec régulateurs de débit 6,0 l/min, 9,0 l/min et 12,0 l/min. Corps en laiton chromé poli. Convient également pour les bacs à douche de 800 x 800 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030022943
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers