Publier vos produits
Distributeur de savon électronique EXOS.
Distributeur de savon électronique EXOS.

    Distributeur de savon électronique EXOS.

    Distributeur électrique de savon liquide pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, avec détecteur de présence opto-électronique sans contact, LED d'indication du faible niveau de charge des piles, nécessite quatre piles AA de 1,5 V, convient pour la distribution de savon liquide ou de lotions, comprend un réservoir de 800 ml et dispense des doses de 0,6 à 1,1 ml en fonction du produit, matériel de fixation inclus. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur électrique de savon liquide pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, avec détecteur de présence opto-électronique sans contact, LED d'indication du faible niveau de charge des piles, nécessite quatre piles AA de 1,5 V, convient pour la distribution de savon liquide ou de lotions, comprend un réservoir de 800 ml et dispense des doses de 0,6 à 1,1 ml en fonction du produit, matériel de fixation inclus. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030032983
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique