Publier vos produits
Miroir HEAVY-DUTY
Miroir HEAVY-DUTY

    Miroir HEAVY-DUTY

    Miroir en acier inoxydable pour montage mural, miroir pourvu d'une surface réfléchissante brillante, épaisseur du matériau 1 mm, fixations dissimulées résistant au vandalisme, renforcé par une plaque de polystyrène, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Dimensions 490 x 390 x 8 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Miroir en acier inoxydable pour montage mural, miroir pourvu d'une surface réfléchissante brillante, épaisseur du matériau 1 mm, fixations dissimulées résistant au vandalisme, renforcé par une plaque de polystyrène, vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Dimensions 490 x 390 x 8 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030033389
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique