Publier vos produits
Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural F5S-Therm
Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural F5S-Therm

    Mitigeur thermostatique à fermeture automatique pour montage mural F5S-Therm

    F5S-Therm mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande hydraulique pour le raccordement sur l’eau chaude et l’eau froide. Unité de nettoyage pré-assemblée incluant un capteur avec commande électronique et pile au lithium de 6 V (CR-P2) pour un rinçage hygiénique automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignées métalliques et butée de température réglable, avec option pour les performances d’une désinfection thermique manuelle. Protection contre l’ébouillantage, boîtier « Safe Touch », structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 195 mm. Rinçage hygiénique activé avec intervalles fixes de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécification
    • F5S-Therm mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique DN 15 pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande hydraulique pour le raccordement sur l’eau chaude et l’eau froide. Unité de nettoyage pré-assemblée incluant un capteur avec commande électronique et pile au lithium de 6 V (CR-P2) pour un rinçage hygiénique automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d’écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignées métalliques et butée de température réglable, avec option pour les performances d’une désinfection thermique manuelle. Protection contre l’ébouillantage, boîtier « Safe Touch », structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccordements ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 195 mm. Rinçage hygiénique activé avec intervalles fixes de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030033544
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique