Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA

    Lavabo ANIMA

    Lavabo mural en inox, surface satinée, épaisseur de matériau de 1,2 mm, vasque soudée sans soudures avec diamètre 360 x 272 x 135 mm. Lavabo fabriqué en une seule pièce et conçu pour résister à un fort vandalisme grâce à son cache-siphon fermé sans joint et sa forme semi-circulaire, pans coupés, vasque avec bord de protection autour, plage de robinetterie de 40 mm sans trop-plein, bonde à grille plate 1 1/2, évacuation centrée incluant un siphon DN32, distributeur de savon, plaque de fixation pour montage conforme à la norme EN31 incluse. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 450 x 280 x 400 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo mural en inox, surface satinée, épaisseur de matériau de 1,2 mm, vasque soudée sans soudures avec diamètre 360 x 272 x 135 mm. Lavabo fabriqué en une seule pièce et conçu pour résister à un fort vandalisme grâce à son cache-siphon fermé sans joint et sa forme semi-circulaire, pans coupés, vasque avec bord de protection autour, plage de robinetterie de 40 mm sans trop-plein, bonde à grille plate 1 1/2, évacuation centrée incluant un siphon DN32, distributeur de savon, plaque de fixation pour montage conforme à la norme EN31 incluse. Vis en inox et chevilles fournies. Dimensions 450 x 280 x 400 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030033545
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.43
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique