Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS
    Archivé

    Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS pour montage encastré en inox, finition satinée, épaisseur du matériau du bac de lavage de 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux de 1,2 mm, soudure invisible, panneau frontal non nervuré, plage de robinetterie de 75 mm avec perçage pour robinetterie de 35 mm, sans trop-plein, évacuation à droite, filtre à tuyau vertical G 1 1/2 B en plastique. Joints et griffes de fixation pour montage encastré inclus. Dimensions 670 x 281 x 520 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 620 x 281 x 420 mm (L x H x P) Dimensions de découpe 655 x 505 mm (L x P)
    Spécification
    • Bac de lavage SIRIUS pour montage encastré en inox, finition satinée, épaisseur du matériau du bac de lavage de 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux de 1,2 mm, soudure invisible, panneau frontal non nervuré, plage de robinetterie de 75 mm avec perçage pour robinetterie de 35 mm, sans trop-plein, évacuation à droite, filtre à tuyau vertical G 1 1/2 B en plastique. Joints et griffes de fixation pour montage encastré inclus. Dimensions 670 x 281 x 520 mm (L x H x P) Dimensions de la vasque 620 x 281 x 420 mm (L x H x P) Dimensions de découpe 655 x 505 mm (L x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034624
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)304
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)4.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers