Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS
    Archivé

    Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau du bac de lavage 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux 1,2 mm, panneaux latéraux avec consoles murales intégrées, soudure invisible, panneau frontal nervuré, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avec cadre en plastique gris, remontée arrière de 43 mm, évacuation à droite, tube de trop-plein G 1 1/2 B en plastique, matériel de fixation inclus. Dimensions 700 x 328 x 460 mm (L x H x P) Dimensions vasque 613 x 285 x 398 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bac de lavage SIRIUS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau du bac de lavage 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux 1,2 mm, panneaux latéraux avec consoles murales intégrées, soudure invisible, panneau frontal nervuré, sans plage de robinetterie, sans trop-plein, avec cadre en plastique gris, remontée arrière de 43 mm, évacuation à droite, tube de trop-plein G 1 1/2 B en plastique, matériel de fixation inclus. Dimensions 700 x 328 x 460 mm (L x H x P) Dimensions vasque 613 x 285 x 398 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034634
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers