Publier vos produits
Bac à usages multiples SIRIUS
Bac à usages multiples SIRIUS
    Archivé

    Bac à usages multiples SIRIUS

    Evier universel mural, acier inoxydable, finition satinée, égouttoir plat / plan de travail, plage de robinetterie 70 mm, robinetterie d'évacuation 38 mm avec tube de trop-plein 1 1/2", supports muraux intégraux et fixations fournis. Tablette de rangement à droite
    Spécification
    • Evier universel mural, acier inoxydable, finition satinée, égouttoir plat / plan de travail, plage de robinetterie 70 mm, robinetterie d'évacuation 38 mm avec tube de trop-plein 1 1/2", supports muraux intégraux et fixations fournis. Tablette de rangement à droite
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034638
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers