Publier vos produits
Poignée CONTINA
Poignée CONTINA
    Archivé

    Poignée CONTINA

    Barre de maintien pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Exécution 300 mm Dimensions 378 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Barre de maintien pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d’espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies. Exécution 300 mm Dimensions 378 x 78 x 82 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034667
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers