Publier vos produits
LAVABO RONDO
LAVABO RONDO

    LAVABO RONDO

    Vasque ronde. A encastrer par dessus ou par dessous. En inox. Surfaces intérieure et extérieure brillantes , polies miroir. Epaisseur du matériau de 1 mm. Diamètre de la vasque de 357 mm. Avec trop-plein. Vidage en 5/4", bonde non incluse. Crochets en inox pour encastrement par dessous inclus. Dimensions 388 x 150 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 368 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 350 mm Finition satinée
    Spécification
    • Vasque ronde. A encastrer par dessus ou par dessous. En inox. Surfaces intérieure et extérieure brillantes , polies miroir. Epaisseur du matériau de 1 mm. Diamètre de la vasque de 357 mm. Avec trop-plein. Vidage en 5/4", bonde non incluse. Crochets en inox pour encastrement par dessous inclus. Dimensions 388 x 150 mm (D x H) Diamètre découpe pour encastrement par dessus 368 mm Diamètre découpe pour encastrement par dessous 350 mm Finition satinée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036196
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsSelf closing taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)202
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique