Publier vos produits
Combinaison de douche d'urgence
Combinaison de douche d'urgence

    Combinaison de douche d'urgence

    Combinaison douche d’urgence pour le corps et douche oculo/faciale, pour montage apparent, avec alimentation en eau par le haut. Chaque élément peut être utilisé indépendamment. Avec tirette de déclenchement du pommeau de douche à triangle, déclenchement manuel avec le bouton blanc. Pas d’arrêt automatique. Arrêt de l’écoulement d’eau en appuyant sur la tirette ou, dans le cas de la douche oculo/faciale, sur le bouton Stop rouge. Support mural et pommeau de douche d’urgence. Douche oculo/faciale munie d’un dispositif permettant un positionnement précis, incliné à 20º vers l’avant, avec tuyau de raccordement en spirale gainé pour utilisation de manière flexible ou statique. Avec régulateur de débit intégré, pour une hauteur de jet d’eau constante, inhibiteur de flux de retour, filtre d’entrée et capuchon anti-poussière avec instructions d’utilisation. Surface du corps de la douche en EPS vert poudré (RAL 6032), fontaine pour yeux/visage, en plastique vert avec bouton déclencheur blanc. Conforme aux exigences de la norme EN 15154, parties 1 et 2, incluant les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants conformément à l’ISO 3864, partie 1. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression. Débit de la douche oculo/ faciale : 9 l/min à 1 bar de pression raccord vers le haut : G 3/4
    Spécification
    • Combinaison douche d’urgence pour le corps et douche oculo/faciale, pour montage apparent, avec alimentation en eau par le haut. Chaque élément peut être utilisé indépendamment. Avec tirette de déclenchement du pommeau de douche à triangle, déclenchement manuel avec le bouton blanc. Pas d’arrêt automatique. Arrêt de l’écoulement d’eau en appuyant sur la tirette ou, dans le cas de la douche oculo/faciale, sur le bouton Stop rouge. Support mural et pommeau de douche d’urgence. Douche oculo/faciale munie d’un dispositif permettant un positionnement précis, incliné à 20º vers l’avant, avec tuyau de raccordement en spirale gainé pour utilisation de manière flexible ou statique. Avec régulateur de débit intégré, pour une hauteur de jet d’eau constante, inhibiteur de flux de retour, filtre d’entrée et capuchon anti-poussière avec instructions d’utilisation. Surface du corps de la douche en EPS vert poudré (RAL 6032), fontaine pour yeux/visage, en plastique vert avec bouton déclencheur blanc. Conforme aux exigences de la norme EN 15154, parties 1 et 2, incluant les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants conformément à l’ISO 3864, partie 1. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression. Débit de la douche oculo/ faciale : 9 l/min à 1 bar de pression raccord vers le haut : G 3/4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036210
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique