Publier vos produits
Double distributeur de papier toilette EXOS.
Double distributeur de papier toilette EXOS.

    Double distributeur de papier toilette EXOS.

    Double distributeur de papier toilette avec système d'axes de rotation pour les rouleaux, pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, boîtier fermé, pour deux rouleaux de diamètre 120 mm maxi, libération du second rouleau non visible après utilisation complète du premier rouleau, matériel de fixation inclus. Dimensions 284 x 350 x 147 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Double distributeur de papier toilette avec système d'axes de rotation pour les rouleaux, pour montage encastré, acier inoxydable avec finition satinée, face avant en verre de sécurité trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur du matériau 1,2 mm, boîtier fermé, pour deux rouleaux de diamètre 120 mm maxi, libération du second rouleau non visible après utilisation complète du premier rouleau, matériel de fixation inclus. Dimensions 284 x 350 x 147 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036211
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique