Publier vos produits
Douche d'urgence avec commande par barre de liaison
Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

    Douche d'urgence avec commande par barre de liaison

    Douche d’urgence à déclenchement par tirette, pour un montage apparent à proximité de la porte, avec alimentation en eau depuis le mur, déclenchement par valve avec une poignée triangulaire à droite ou à gauche de la sortie. Valve avec support mural et pommeau de douche d’urgence situé en dessus du centre de la porte. L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la tirette en EPS vert poudré (RAL 6032) qui permet de le stopper. Conforme aux exigences de la norme EN 15154, parties 1 et 2, incluant les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants, conformément à l’ISO 3864, partie 1, ainsi que les instructions d’utilisation. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4 B.
    Spécification
    • Douche d’urgence à déclenchement par tirette, pour un montage apparent à proximité de la porte, avec alimentation en eau depuis le mur, déclenchement par valve avec une poignée triangulaire à droite ou à gauche de la sortie. Valve avec support mural et pommeau de douche d’urgence situé en dessus du centre de la porte. L’écoulement d’eau ne dispose pas d’un arrêt automatique. C’est la tirette en EPS vert poudré (RAL 6032) qui permet de le stopper. Conforme aux exigences de la norme EN 15154, parties 1 et 2, incluant les pictogrammes de sécurité « emergency shower » et « eye washing facility » autocollants, conformément à l’ISO 3864, partie 1, ainsi que les instructions d’utilisation. Débit de la douche corporelle approximatif : 65 l/min à 1 bar, 110 l/min à 3 bars de pression, raccord d’eau G 3/4 B.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030037525
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)37
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique