Publier vos produits
Robinet temporisé sur plage F3S
Robinet temporisé sur plage F3S

    Robinet temporisé sur plage F3S

    Robinet à arrêt automatique sur plan F3S DN 15 pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide. Corps en laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min.
    Spécification
    • Robinet à arrêt automatique sur plan F3S DN 15 pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d’écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur l’arrivée d’eau chaude pré-mélangée ou d’eau froide. Corps en laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039464
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique