Publier vos produits
Lavabos rigoles, 4 lavabo ANIMA
Lavabos rigoles, 4 lavabo ANIMA

    Lavabos rigoles, 4 lavabo ANIMA

    Lavabo, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec plage de robinetterie 95 mm, sans orifice de robinetterie, bonde de vidage 32 mm 1 1/2", fixations fournies. Largeur 2800 mm, avec 4 vasques, chacune de 600 x 340 x 130 mm
    Spécification
    • Lavabo, acier inoxydable, finition satinée, épaisseur du matériau 1 mm, avec plage de robinetterie 95 mm, sans orifice de robinetterie, bonde de vidage 32 mm 1 1/2", fixations fournies. Largeur 2800 mm, avec 4 vasques, chacune de 600 x 340 x 130 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030039550
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique