Publier vos produits
Distributeur de serviettes en papier EXOS.
Distributeur de serviettes en papier EXOS.
    Archivé

    Distributeur de serviettes en papier EXOS.

    Distributeur d’essuie-mains à montage mural, en inox, finition satinée, face avant et boitier avec finition de surface InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur de 1,2 mm, fenêtre d’inspection latérale, capacité de 300 à 400 pièces de papier plié en Z. Matériel de fixation fourni. Dimensions 300 x 325 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur d’essuie-mains à montage mural, en inox, finition satinée, face avant et boitier avec finition de surface InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et un meilleur nettoyage (« easy to clean »), épaisseur de 1,2 mm, fenêtre d’inspection latérale, capacité de 300 à 400 pièces de papier plié en Z. Matériel de fixation fourni. Dimensions 300 x 325 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040126
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps