Publier vos produits
Réserve de papier toilette
Réserve de papier toilette

    Réserve de papier toilette

    Réserve de papier toilette mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, diamètre du tube de 32 mm, pour deux rouleaux, plaque en inox pour cacher la fixation. Vis en inox et chevilles incluses. Dimensions 81 x 280 x 124 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Réserve de papier toilette mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau de 1,2 mm, diamètre du tube de 32 mm, pour deux rouleaux, plaque en inox pour cacher la fixation. Vis en inox et chevilles incluses. Dimensions 81 x 280 x 124 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040127
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique