Publier vos produits
Lavabos multiples avec paroi arrière MIRANIT
Lavabos multiples avec paroi arrière MIRANIT

    Lavabos multiples avec paroi arrière MIRANIT

    Lavabo avec dosseret en matière minérale MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu'à 80°C). Avec plage de robinetterie intégrale, fixation murale et trous intégrés. Matériel de montage (boulons, vis...), kit et gabarit de montage inclus. Aucun trou de robinet (points de foret pour trou de robinet marqués au-dessous) avec trop-plein. Couleur blanc alpin 3 postes de lavage, dimensions 1800 x 480 x 170 mm (L x H x P) Dimensions 1800 x 360 x 480 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo avec dosseret en matière minérale MIRANIT avec une surface non poreuse et lisse (température de résistance jusqu'à 80°C). Avec plage de robinetterie intégrale, fixation murale et trous intégrés. Matériel de montage (boulons, vis...), kit et gabarit de montage inclus. Aucun trou de robinet (points de foret pour trou de robinet marqués au-dessous) avec trop-plein. Couleur blanc alpin 3 postes de lavage, dimensions 1800 x 480 x 170 mm (L x H x P) Dimensions 1800 x 360 x 480 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040130
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsElectronic taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique