Publier vos produits
Kit prolongateur pour F3S-Mix
Kit prolongateur pour F3S-Mix

    Kit prolongateur pour F3S-Mix

    Traduit par Google,
    Kit d'installation de base R3 pour montage encastré de kits d'installation finis DN 15 avec mitigeur, pour sanitaires. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Boîtier système Franke en plastique, 174 x 225 mm, avec vis de raccordement, coque de protection, raccord de rinçage pour le rinçage et test d'étanchéité.
    Spécification
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040479
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsBasic installation kits for taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique