Publier vos produits
Distributeur de savon électronique EXOS.
Distributeur de savon électronique EXOS.

    Distributeur de savon électronique EXOS.

    Distributeur électrique de crème lavante, à montage mural, en acier inoxydable, fini satiné, façade en verre trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur 1,2 mm, fenêtre d’inspection latérale, avec détecteur de présence opto-électronique sans contact, LED d’indication du faible niveau de charge des piles, nécessite quatre piles AA de 1,5 V, convient pour la distribution de crème lavante liquide ou de lotions, comprend un réservoir de 800 ml et dispense des doses de 0,6 à 1,1 ml en fonction du produit, fixations fournies. Dimensions 120 x 325 x 120 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Distributeur électrique de crème lavante, à montage mural, en acier inoxydable, fini satiné, façade en verre trempé blanc, boitier avec finissage de surface d’InoxPlus pour la réduction des empreintes de doigts et de meilleures qualités de nettoyage (easy to clean), épaisseur 1,2 mm, fenêtre d’inspection latérale, avec détecteur de présence opto-électronique sans contact, LED d’indication du faible niveau de charge des piles, nécessite quatre piles AA de 1,5 V, convient pour la distribution de crème lavante liquide ou de lotions, comprend un réservoir de 800 ml et dispense des doses de 0,6 à 1,1 ml en fonction du produit, fixations fournies. Dimensions 120 x 325 x 120 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030052324
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHair dryers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)307
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique