Publier vos produits
F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009
F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009

    F3S Self-closing straight-way valve F3SV2009

    Traduit par Google,

    F3S Vanne à passage direct temporisé DN 20 pour montage encastré, pour douches. Partie fonctionnelle à fermeture automatique, commande hydraulique, conception sans piston, fermeture automatique, durée d'écoulement réglable. Pour le raccordement à l'eau chaude pré-mélangée ou à l'eau froide. Corps avec siège de soupape remplaçable, avec filetage intérieur G 3/4, parties visibles en laiton chromé poli. Avec rosace, réglage en profondeur 15 mm.

    Spécification
    • Type of mounting In-wall installation without box
      Type of operation Manual operation
      Position of water connection From bottom
      Diameter nominal DN-20-3-4INH
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 1.25 liter per second
      Inlet size G3-4
      Type of mixing No mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Surface finish fitting Chromed
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 30.00 seconds
      Minimum flow time 5.00 seconds
      Circulation No
      Additional connections No
      Connection with pay water dispenser Not possible
      Shower pipe draining No
      Type of shower In-wall fitting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030053188
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique