Publier vos produits
Urinoirs multiples CAMPUS
Urinoirs multiples CAMPUS

    Urinoirs multiples CAMPUS

    Urinoir rigole en inox, surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Possibilité d'alimentation par l'arrière (au centre ou sur un coté) avec un raccord 1/2". Rinçage de la totalité de l'urinoir rigole par tuyau horizontal perforé. Régulateur de débit, Ecoulement central avec légère pente et vidage à grille en inox 1 1/2". Fixations murales incluses. Largeur 1400 mm
    Spécification
    • Urinoir rigole en inox, surface satinée. Epaisseur de matériau de 1 mm. Possibilité d'alimentation par l'arrière (au centre ou sur un coté) avec un raccord 1/2". Rinçage de la totalité de l'urinoir rigole par tuyau horizontal perforé. Régulateur de débit, Ecoulement central avec légère pente et vidage à grille en inox 1 1/2". Fixations murales incluses. Largeur 1400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030056539
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique