Publier vos produits
Lavabo ANIMA
Lavabo ANIMA

    Lavabo ANIMA

    Lavabo mural en inox surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec diamètre 400 x 291 x 141 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie de 70 mm, avec trop- plein, bonde 1/4" avec bouchon, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés. Vis et chevilles fournies. Dimensions 500 x 200 x 402 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Lavabo mural en inox surface satinée, épaisseur de matériau de 1 mm, vasque emboutie soudée d’un seul tenant avec diamètre 400 x 291 x 141 mm, forme rectangulaire, plage de robinetterie de 70 mm, avec trop- plein, bonde 1/4" avec bouchon, évacuation centrée, supports de montage pré-soudés. Vis et chevilles fournies. Dimensions 500 x 200 x 402 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030056546
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.54
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique