Publier vos produits
Hybrid kitchen fitting for hot water heater F5LME002
Hybrid kitchen fitting for hot water heater F5LME002

    Hybrid kitchen fitting for hot water heater F5LME002

    Traduit par Google,
    Robinetterie de cuisine hybride F5LME DN 15 comme mitigeur sur colonne avec bec pivotant, verrouillable en position centrale. Plages de pivotement réglables de 50°, 120° et 360°. Pour le raccordement via des tuyaux dans des chaudières sous plan ouvertes. Mitigeur monocommande avec cartouche de mélange avec technologie à disque céramique et butée de température réglable et anti-rotation. Commande alternative par réflexion manuelle via un capteur optoélectronique pour une distribution d'eau temporisée avec température d'eau de mélange préréglée. Cartouche de mélange, électrovanne et capteur avec électronique de commande dans un boîtier entièrement métallique, en acier inoxydable brossé. Avec dispositif de mise en forme du faisceau. Saillie 220 mm. Rinçage hygiénique à l'eau activé 24 heures après la dernière activation, arrêt de sécurité pour une réflexion continue et enregistrement des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option. En option pour fonctionnement sur batterie avec compartiment à batterie comprenant une pile au lithium 6 V (CR-P2) par robinetterie pour installation sous l'évier de cuisine ou pour alimentation électrique séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V DC ou des accessoires pour système ouvert AQUA 3000. Le compartiment à batterie comprenant une pile ou un bloc d'alimentation avec câble de rallonge doit être commandé séparément.
    Spécification
    • Depressurised yes
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      Material fitting stainless steel
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing yes
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Spout rotating, top
      Spout projection 220 mm
      Surface finish fitting brushed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Protective system IP 59K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030061065
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)392
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique