Publier vos produits
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2005
F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2005

    F5L-Therm thermostatic single-lever in-wall mixer F5LT2005

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm DN 15 en kit de montage fini pour montage encastré dans le kit de base, pour installations de douche. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc fonctionnel avec cartouche thermostatique intégrée et mécanisme pour unité d'hygiène optionnelle pour rinçage hygiénique automatique, désinfection thermique programmée (cartouche d'électrovanne bypass supplémentaire nécessaire) et stockage de données statistiques. Cartouche de mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable et anti-rotation et technique de disque céramique. Construction entièrement métallique, parties visibles polies haute brillance, chromées. Cadre de fixation avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation par vis dissimulée, rosace en plastique chromée, clapet anti-retour et crépines. Réglage en profondeur 25 mm.
    Spécification
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of shower in-wall fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066500
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsManual showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique