Publier vos produits
F5E Electronic shower fitting F5EV2006
F5E Electronic shower fitting F5EV2006

    F5E Electronic shower fitting F5EV2006

    Traduit par Google,
    Robinet de passage direct F5E - A3000 DN 15 pour douches, montage encastré. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. À commande électronique, pour raccordement à l'eau chaude prémélangée ou à l'eau froide. Avec module électronique étanche et dérivation électrique en T pour le raccordement au câble système, électrovanne, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm pour montage invisible par tiges filetées, jusqu'à une épaisseur de paroi de 50 à 500 mm, avec bouton-poussoir piézoélectrique avec fonction marche/arrêt et rallonge de 2 m. Raccordement et maintenance via le local technique. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière utilisation. Paramétrage, désactivation du nettoyage et communication via le contrôleur de fonction ECC2, 24 V CC.
    Spécification
    • additional connections no
      with backflow preventer no
      Built-in fitting model Built-in section
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser single / multiple pay water dispenser
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      Parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      Type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      Shower head without shower head
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      temperature limit no
      with transformer/power supply no
      type of mounting bolt mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.47 l/s
      water connection pipe
      with soap dish no
      Basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068173
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.97
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique