Publier vos produits
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Traduit par Google,
    Unité d'hygiène pour mitigeur monocommande F5L, saillie 100 mm, pour effectuer un rinçage hygiénique automatique et une désinfection thermique programmée. Bloc fonctionnel avec 2 cartouches d'électrovanne et une unité de commande électronique pour l'installation dans les murs avec boîtier de rinçage et couvercle en plastique 150 x 80 mm, pour fonctionnement sur batterie ou sur secteur, 6 V DC. Rinçage hygiénique à l'eau activé, intervalle fixe de 24 heures et enregistrement des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une télécommande bidirectionnelle en option. Le compartiment à piles avec batterie ou le bloc d'alimentation mural doivent être commandés séparément.
    Spécification
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030068987
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsComplementary parts taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Description de l'Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique