Publier vos produits
F5S Self-closing shower mixer F5SM2013
F5S Self-closing shower mixer F5SM2013

    F5S Self-closing shower mixer F5SM2013

    Traduit par Google,

    Mitigeur monocommande temporisé F5S-Mix DN 15, en kit d'installation encastré, pour douches. Particulièrement adapté aux installations exposées au vandalisme. Cartouche mitigeur temporisé FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu d'entretien et anti-stagnation, avec technologie à disques céramiques, à fermeture automatique, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la séparation des fluides. Réglage en continu de la durée d'écoulement. Avec butée de température réglable et anti-rotation. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Construction entièrement métallique, parties visibles chromées polies. Plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 x 2 mm. Montage par l'avant avec vis de sécurité, rosace chromée, clapet anti-retour et crépines. Réglage en profondeur jusqu'à 20 mm.

    Spécification
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.2 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030072468
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique