Publier vos produits
MEDCARE Grab rail MEDC0004
MEDCARE Grab rail MEDC0004

    MEDCARE Grab rail MEDC0004

    Traduit par Google,
    Barre d'appui murale MEDCARE, pour installation sans barrière, en acier inoxydable, surface revêtue gris basalte, diamètre du tube 32 mm, épaisseur du matériau 1,5 mm, dégagement au mur 84 mm, avec embouts en plastique, fixation invisible par cylindres et rosaces en acier inoxydable, matériel de fixation inclus. Longueur 900 mm. Dimensions : 900 x 79 x 84 mm (l x H x P).
    Spécification
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 906 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600003771
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)79
    • Largeur (mm)906
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique