Publier vos produits
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007
MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    MEDCARE 90° angled grab rail MEDC0007

    Traduit par Google,
    Barre d'appui coudée à 90° MEDCARE pour montage mural, en acier inoxydable, finition gris basalte, diamètre du tube : 32 mm, épaisseur du matériau : 1,5 mm, dégagement au mur : 84 mm, avec embouts en plastique, fixation invisible par cylindres et rosaces en acier inoxydable, matériel de fixation inclus. Version droite : dimensions : 400 x 600 x 84 mm (l x h x p).
    Spécification
    • back no
      direction right
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 623 mm
      overall width 406 mm
      pipe diameter32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of grab rail angle bar
      type of mounting wall mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600003775
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)623
    • Largeur (mm)406
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique