Publier vos produits
EXOS Waste bin EXO605W
EXOS Waste bin EXO605W

    EXOS Waste bin EXO605W

    Traduit par Google,
    Poubelle EXOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, façade en verre de sécurité trempé blanc, épaisseur du matériau 1,2 mm, serrure à cylindre avec clé, capacité d'environ 30 litres, support de sac intégré, matériel de montage inclus.
    Spécification
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 250 mm
      overall height 572 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour

      white

      basic colour stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008790
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWaste bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)572
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)10.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique