Publier vos produits
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    Traduit par Google,

    Distributeur d'essuie-mains et poubelle STRATOS combiné pour montage encastré, en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade bombée avec fenêtre d'inspection, les deux parties avec serrure à cylindre et clé, capacité du distributeur d'essuie-mains 300-400 pièces pour papier plié en Z, poubelle d'une capacité d'environ 22 litres, support de sac intégré, matériel de montage inclus.

    Dimensions 328 x 1162 x 203 mm (L x H x P)

    Spécification
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 22
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 203 mm
      overall height 1,162 mm
      overall width 328 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008932
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsCombinations
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1162
    • Largeur (mm)328
    • Profondeur (mm)203
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)15.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Description de l'Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique