Passez aux styles design et à la sécurité supérieure avec les produits Kwikset Signature Series. Profitez d'une sécurité accrue et d'un ajustement facile avec la poignée Montara. 2 points de verrouillage, sur le pêne dormant et la poignée, offrent une double sécurité. Et le boulon traversant réglable au bas de la poignée permet une installation facile et vous offre la tranquillité d'esprit en sachant qu'il s'ajustera pour s'adapter au trou inférieur de votre porte. Avec sa conception arquée, la poignée Montara ajoutera à la fois sécurité et style à votre porte d'entrée. Cette poignée à cylindre unique peut être verrouillée ou déverrouillée par une clé à l'extérieur ou le bouton tournant à l'intérieur. La technologie SmartKey Re-key vous permet de contrôler qui a accès à votre domicile. Recléez la serrure vous-même en quelques secondes en 3 étapes faciles. Vous avez récemment déménagé ou un enfant a perdu une clé ? Il est temps de re-clé. SmartKey offre le plus haut niveau de sécurité résidentielle et dispose de BumpGuard pour protéger contre les chocs de serrure. La finition bronze vénitien est frottée à la main pour révéler des reflets bronze uniques et fournit un complément riche et chaleureux au style du produit.
Du fabricant
En tant que leader de l'industrie, Kwikset fournit une sécurité fiable depuis plus de 60 ans et est devenu synonyme de sécurité, de tranquillité d'esprit, de style et d'innovation. Profitez d'une sécurité accrue et d'un ajustement facile avec la poignée Montara. 2 points de verrouillage, sur le pêne dormant et la poignée, offrent une double sécurité. Et le boulon traversant réglable au bas de la poignée permet une installation facile et vous offre la tranquillité d'esprit en sachant qu'il s'ajustera pour s'adapter au trou inférieur de votre porte. Avec sa conception arquée, la poignée Montara ajoutera à la fois sécurité et style à votre porte d'entrée. Le style élégant et traditionnel de Juno se marie parfaitement avec la plupart des styles de design. La finition bronze vénitien est frottée à la main pour révéler des reflets bronze uniques et fournit un complément riche et chaleureux au style du produit. Cette poignée à cylindre unique peut être verrouillée ou déverrouillée par une clé à l'extérieur, ou le bouton tournant à l'intérieur La technologie Smartkey Re-key vous permet de contrôler qui a accès à votre maison. Recléez la serrure vous-même en quelques secondes en 3 étapes faciles. Vous avez récemment déménagé ou un enfant a perdu une clé ? Il est temps de re-clé. SmartKey offre le plus haut niveau de sécurité résidentielle et dispose de BumpGuard pour protéger contre les chocs de serrure.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |