Publier vos produits
Ceramic Slab/ Serie_Rare
Laminam

Ceramic Slab/ Serie_Rare

Traduit par Google,

Des surfaces jamais identiques, différentes et uniques, créées par une technologie qui surpasse toutes les autres : DNA, la finition qui modifie la structure même de la dalle, pour reproduire fidèlement la puissance et le mouvement dynamique de la Nature.

Avec une grâce naturelle, l'ADN grave un code unique sur chaque surface, l'immortalisant dans tout son potentiel. Les dalles présentent une structure en relief subtile et nette, fidèle au motif original, faisant de chacune d'elles une pièce de design unique.

Avec l’ADN, RARE offre une séquence infinie de perceptions tactiles, un monde de textures se dévoile à chaque toucher.

Leur tridimensionnalité est vibrante, élégante et silencieusement puissante.

Contactez Laminam

Spécification
  • Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

    Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ceramic-slab-serie-rare
  • Famille de produitsSerie
  • Groupe de produitsRare
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)5.8
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)52.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEC011340
  • Nom ETIMCeramic tile
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling