Publier vos produits
Sol / Pose sur revêtements de sol existants
Sol / Pose sur revêtements de sol existants
Sol / Pose sur revêtements de sol existants
Sol / Pose sur revêtements de sol existants
    Laminam

    Sol / Pose sur revêtements de sol existants

    Pose sur sol intérieur / Pose sur revêtements de sol existants

    Les plaques Laminam 5 | 5+, Laminam 12+ et Laminam 20+ peuvent être posées sur tous les supports du bâtiment, nouveaux ou anciens, dans la mesure où ces supports présentent la résistance mécanique et les caractéristiques de finition appropriées à la pose.

    Contactez Laminam

    Spécification
    • Laminam 5 (Épaisseur nominale 5,6mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri monocalibre.

      Laminam 5+ (Épaisseur nominale 6mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

      Laminam 12+ (Épaisseur nominale 12,5mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

      Laminam 20+ (Épaisseur nominale 20,5mm)

      Porcelaine stratifiée obtenue par broyage humide de matières premières argileuses, roches granitiques et métamorphiques, à composant feldspathique et pigments céramiques. Compactée par un moulage spécial et un frittage à 1 200°C, avec cuisson hybride. À bord équarri mono-calibre, avec renfort structurel en matériau inerte (filet en fibre de verre appliqué sur l'envers).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.existing-floor-ceramic-slab
    • Famille de produitsCeramic slab application
    • Groupe de produitsFloor
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)5.6
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC000744
    • Nom ETIMTop-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • Code CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes