Publier vos produits
Carousel Armchair 4 feet
Carousel Armchair 4 feet
Carousel Armchair 4 feet
    Lammhults

    Carousel Armchair 4 feet

    Traduit par Google,
    La chaise de conférence Carousel, conçue par Gunilla Allard, offre un maximum de confort dans un format réduit. La chaise à coque entièrement rembourrée est équipée d'une inclinaison de confort à 360° qui donne à la coque du siège un mouvement multidirectionnel. Cette fonctionnalité crée un mouvement très doux et flexible pour l'utilisateur. L'accoudoir en forme d'aile donne du caractère et ajoute du confort à la coque d'assise douce et enveloppante.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.carousel-armchair-4feet
    • Famille de produitsChairs and Armchairs
    • Groupe de produitsCarousel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)620
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Poids net (Kg)11.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier