Publier vos produits
Quickly Table Basic H72 120x70
Quickly Table Basic H72 120x70
    Lammhults

    Quickly Table Basic H72 120x70

    Traduit par Google,
    La table Quickly est un modèle d'efficacité, avec une construction pliante compacte utilisant un mécanisme de verrouillage rapide pour plus de simplicité, de sécurité et de stabilité. Rapidement est facile à manipuler, plier et déplier, pour une seule personne, grâce au mécanisme breveté unique de verrouillage des pieds.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.quicklytable-basic-h720-1200x700
    • Famille de produitsTables and Trolleys
    • Groupe de produitsQuickly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier