Publier vos produits
S70-3 Barstool 63
S70-3 Barstool 63
S70-3 Barstool 63
    Lammhults

    S70-3 Barstool 63

    Traduit par Google,
    La collection S70 a été lancée en 1968 et comprenait à l'origine 12 articles, allant des cendriers et des cintres aux tables et aux chaises. L'élément de conception dominant de la série, à la fois visuel et structurel, était son tube en acier de grand diamètre, qui a donné son nom à la série. Associée à une gamme de couleurs vives, cette fonctionnalité a apporté une reconnaissance mondiale instantanée de la série et de Lammhults. Le tabouret S70-3 reste le nouveau visage du design Lammhults, décennie après décennie.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.s70-3-barstool-630
    • Famille de produitsBarstools and Stools
    • Groupe de produitsS70
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)710
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Poids net (Kg)6.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
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
    Produits similaires