Publier vos produits
Plaque de montage pour appareils simple inoxydable A4, 1.4404
Plaque de montage pour appareils simple inoxydable A4, 1.4404

    Plaque de montage pour appareils simple inoxydable A4, 1.4404

    Pour le montage d'un appareil. Fixation latérale à l'aide d'un étrier de montage, à commander séparément, réf. 306060. Avec 2 jeux de vis M6, à commander séparément, réf. 309515. Acier inoxydable.

    Spécification
    • Art.Nr306061
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur209 mm
      Largeur125 mm
      Hauteur30 mm
      Poids0.214 kg
      Épaisseur de tôle1 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.306061
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)209
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.214
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse