Publier vos produits
Pièce en croix 200 X 60 ZMA
Pièce en croix 200 X 60 ZMA

    Pièce en croix 200 X 60 ZMA

    À utiliser pour les grands rayons. Empilable. Échelons en profilé C avec un espacement de 300 mm.

    Variantes

    • Pièce en croix 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 313519)
    • Pièce en croix 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 313518)
    • Pièce en croix 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 313517)
    • Pièce en croix 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 313516)
    Spécification
    • Art.Nr313515
      ELDAS®-Nr127006616
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur1600 mm
      Largeur1600 mm
      Hauteur60 mm
      Poids8.693 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce en croix 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313519 | ELDAS®-Nr: 127006656 | Largeur: 2000 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 11.565 kg

      Pièce en croix 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313518 | ELDAS®-Nr: 127006646 | Largeur: 1900 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 11.005 kg

      Pièce en croix 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313517 | ELDAS®-Nr: 127006636 | Largeur: 1800 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.891 kg

      Pièce en croix 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 313516 | ELDAS®-Nr: 127006626 | Largeur: 1700 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.292 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.313515
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)8.693
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe