Publier vos produits
Crampon acier avec vis d'ancrage M10X65 zi.chaud
Crampon acier avec vis d'ancrage M10X65 zi.chaud

    Crampon acier avec vis d'ancrage M10X65 zi.chaud

    Pour le montage universel de profilés Multifix sur des poutres en acier. Kit de vis d'ancrage M10 inclus. Plage de serrage 5-20 mm.

    Spécification
    • Art.Nr350171
      ELDAS®-Nr127190236
      MatériauStahl - 4.8
      Longueur70 mm
      Largeur58.5 mm
      Hauteur75 mm
      Poids0.284 kg
      Épaisseur de tôle4 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.350171
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)58.5
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.284
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution