Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Traduit par Google,
    Baignoire ovale, en matériau de surface solide Sentec, coulée Version autoportante, avec panneau non amovible Avec fente de trop-plein sur le côté long Avec système de levage préinstallé pour déplacer la baignoire de côté en cas d'entretien, avec fixation au sol Avec trop-plein préinstallé Avec clic -robinet de vidange à clapet, chrome Charge 000 – sans système balnéo
    Spécifications techniques
    • Réference unique.245972
    • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
    • Groupe de produitsBaths
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)1830
    • Profondeur (mm)870
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)131
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire