Publier vos produits
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Traduit par Google,
Lavabo encastrable LAUFEN INDOVA, céramique sanitaire, dimensions 570 x 450 mm, ovale, 1 trou central pour robinetterie, trop-plein à l'avant, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), surface extérieure émaillée, N° de commande . 811391
Spécifications techniques
  • Réference unique.811391
  • Famille de produitsINDOVA
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)195
  • Largeur (mm)570
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)8.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques