Publier vos produits
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Traduit par Google,
    Vasque pour lavabo, avec zone semi-humide respectivement plage de robinetterie Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymétrique 1 trou pour robinetterie Particularité : rigole de trop-plein émaillée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinetterie, 1 trou de robinetterie sans trop-plein, sans trou de robinetterie ni trop-plein, baignoires, meubles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.812281
    • Famille de produitsVAL
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques