Publier vos produits
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric 360 mm

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Petit lavabo LAUFEN PRO S, céramique sanitaire EN 31 dimensions 360 x 250 mm, angulaire 1 trou pour robinetterie à droite Particularité : gouttière de trop-plein émaillée Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trou pour robinetterie Réf. 81596.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.815960
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)146
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)6.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815