Publier vos produits
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Archivé

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Spécifications techniques
  • Réference unique.816431
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)15.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques