Publier vos produits
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 550 mm

Traduit par Google,
Sous-lavabo compact rectifié LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 550 x 380 mm, angulaire, 1 trou pour robinet au centre, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), 3 trous pour robinet, sans trou pour robinetterie, sans trou pour robinetterie/trop-plein et ouvert, bonde, 1 trou pour robinetterie/sans trop-plein et bonde ouverte, baignoires, meubles Réf. 81795.8
Spécifications techniques
  • Réference unique.817958
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)13.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire