Publier vos produits
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action
LAUFEN
Archivé

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, single-flush
Spécifications techniques
  • Réference unique.823971
  • Famille de produitsILBAGNOALESSI ONE
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)405
  • Largeur (mm)745
  • Profondeur (mm)730
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Description de l'Uniclass 2015WC pans
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets