Publier vos produits
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Traduit par Google,
Combinaison WC au sol, sans rebord, à fond creux, siphon en S vertical encastré, avec 2 trous de fixation pour installation au sol, incl. Réservoir avec vanne d'arrêt, avec siège en PP ; 8.2415.0.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1 ; pour la Suède
Spécifications techniques
  • Réference unique.825150
  • Famille de produitsKOMPAS
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)32.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette